HFT 2118-BC-00,5-01,6-7-B-0-000
Art.nr.
929850
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Productkenmerken | |
|---|---|
| Vloeistof | Olie |
| Meetprincipe | Vlotter |
| Debiet min. waarde | 0.000000 |
| Debiet max. waarde | 1,6 |
| Nauwkeurigheid | 10% |
| Uitgangssignaal | 0 tot 10 V + 4 tot 20 mA (3 geleiders) |
| Mechanische verbinding | G 1/4" |
| Elektrische aansluiting | M12x1 / 5p |
| Behuizingsmateriaal | Messing |
| Display | Zonder display |
| Aanvullende meetpoorten | Nee |
| Goedkeuring | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau, maar direct op de individuele producten.