Oplossingen met frequentieregelaars
Conventionele hydraulische aandrijvingen draaien vaak continu op hun nominale snelheid, waarbij overtollige energie onbenut in warmte wordt omgezet. Hier komen de oplossingen van HYDAC met variabele snelheidsregeling (VSD) om de hoek kijken: Een frequentie-omvormer regelt de snelheid van de elektromotor nauwkeurig volgens de huidige vereisten van de hydraulische verbruiker. Tijdens laadonderbrekingen wordt de snelheid teruggebracht tot nul. Dit bespaart niet alleen een enorme hoeveelheid energie, maar beschermt ook de olie en alle mechanische component van uw systeem.
Symbiose tussen hydrauliek en elektronica
De technische superioriteit van hydraulische systemen met variabele snelheid ligt in de perfect op elkaar afgestemde combinatie van een hydraulische pomp, een synchrone of asynchrone motor en een intelligente aandrijfregelaar met geïntegreerde HYDAC-software. Dit maakt het mogelijk om de hydraulische installatie te vereenvoudigen door schakelventielen te gebruiken in plaats van regelventielen. Deze software beschikt over vooraf ingestelde hydraulische functies, zoals drukregeling, positionering en stroominstelling, die het hydraulisch systeem aanzienlijk kunnen vereenvoudigen.
De hydraulica is teruggebracht tot haar belangrijkste voordelen: Kracht opbouwen. De zwakte van hydraulica: Energie-intensieve regeling via variabele verplaatsingspompen en regelventiel wordt naar de elektrische kant verplaatst, wat een energiebesparend effect heeft.
Dit resulteert in efficiëntie op meerdere niveaus: Vermindering van het energieverbruik, de koelcapaciteit, de tank- en oliehoeveelheid, evenals het materiaalgebruik en het gewicht.
Een ander belangrijk voordeel is: De lagere gemiddelde snelheid zorgt ervoor dat het geluidsniveau van het systeem aanzienlijk afneemt.
Duurzaamheid als business case
Voor projectmanagers, kopers en installatiemanagers is DVA-technologie een belangrijke manier om de totale eigendomskosten (TCO) te verlagen en de complexiteit van het systeem te vereenvoudigen. In veel gevallen is de overschakeling van conventionele hydraulische systemen met pompen met variabele opbrengst en regelkleppen naar hydrauliek met variabele snelheid kostenneutraal, omdat veel andere componenten zoals koeling, drukfiltratie en regelkleppen niet langer nodig zijn en de tankinhoud aanzienlijk kan worden verminderd. Daarnaast helpen HYDAC DVA-oplossingen bedrijven hun CO2 -doelstellingen te bereiken en te voldoen aan ISO 50001-certificeringen. Wij leveren de aandrijfoplossingen als een voorgemonteerde kit voor integratie in uw bestaande machine (retrofit) of als het hart van een nieuw hydraulisch systeem van HYDAC.