HFI-MM

HFI-MM

De HFI-MM aandrijfregelaar (HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted) is een frequentieomvormer voor de toerentalregeling van driefasige asynchrone motoren.
Het grote voordeel is dat hij rechtstreeks op de asynchrone motor kan worden bevestigd als een rugzak. Dit betekent dat er geen schakelkast nodig is en dat er minder werkzaamheden aan elektrische systemen moeten worden uitgevoerd. De voordelen van een asynchrone motor met variabele snelheid blijven behouden.
Deze regelaar is verkrijgbaar in vermogensklassen van 0,55 kW tot 22 kW

 

Lees meer Toon minder
Filteren
Filterselectie
Filter resetten