Dieselfilter en coalescer
De stationaire behuizingen Low Viscosity Housings LVH zijn beschikbaar voor grotere debieten. Ze worden gebruikt tijdens het transport tussen verschillende reservoirs, bij tankstations, en dus bij de overdracht naar de motor. De Low Viscosity Housing Filters LVH-F en de Coalescer LVH-CD worden gebruikt voor het filteren en ontwateren van laagviskeuze vloeistoffen. Hij wordt voornamelijk gebruikt voor toepassingen waarbij grote hoeveelheden vuil in één keer moeten worden verwijderd. De Optimicron®-elementen die worden gebruikt, zorgen ervoor dat zowel de vereiste zuiverheid als een lange levensduur worden bereikt.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten