HEZ Kompakt Picolo
Elektrische cilinders van de HEZ Picolo-serie zijn lineaire aandrijvingen met een elegant, slank ontwerp.
Visueel aantrekkelijk en weerbestendig, met een behuizing van geanodiseerd aluminium of waterbestendig roestvrij staal.
Deze cilinders kunnen worden toegepast in gevels of industriële toepassingen met een krachtbereik tot 1,8 kN.
Ze kunnen worden gebruikt voor verstelfuncties met incidentele bediening, vergelijkbaar met S3-bediening.
Visueel aantrekkelijk en weerbestendig, met een behuizing van geanodiseerd aluminium of waterbestendig roestvrij staal.
Deze cilinders kunnen worden toegepast in gevels of industriële toepassingen met een krachtbereik tot 1,8 kN.
Ze kunnen worden gebruikt voor verstelfuncties met incidentele bediening, vergelijkbaar met S3-bediening.
SKU
GP_1000558356
Filteren
Filterkeuze
Filter resetten
Slag [mm]
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Slag [mm]
Heeft u een maatwerkoplossing nodig? U kunt een productvraag rechtstreeks aan onze experts stellen.
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-100-4,5
Materiaalnr. 4912518
|
|
||||||
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-200-4,5
Materiaalnr. 4912493
|
|
||||||
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-300-4,5
Materiaalnr. 4912494
|
|
||||||
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau, maar direct op de individuele producten.
KS Einbauerklärung nach Richtlinie / Declaration of Incorporationpursuant to Directive 2006/42/EG / HEZ-Picolo
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
DE, EN