HIT 1000 – static inclination sensor up to PL d / SIL 2

  • Robuuste aluminium behuizing voor bijzonder zware omgevingsomstandigheden
  • Meetbereik, longitudinaal +/- 180°, lateraal +/- 90°
  • Nauwkeurigheid, typ. 0,1°; max. 0,2°
  • 3-assige MEMS versnellingssensor +/- 30 m/s²
  • CANopen / CANopen Safety / SAE J1939
  • Stekker
    • 1 * M12x1 5pol
    • 2 * M12x1 5pol voor eenvoudig cascaderen
  • Proceswaarden
    • Statische helling 2 assen
    • Versnelling 3 assen
  • Opties
    • Verhoogde functionele veiligheid
Lees meer Toon minder
SKU
GP_1000589571
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Uitgangssignaal 0
Alles selecteren Selectie resetten
Primaire as (longitudinale helling) 0
Alles selecteren Selectie resetten
Goedkeuringen en certificaten 0
Alles selecteren Selectie resetten