Zoekresultaten voor: ‘Hydraulische aggregaten’
13
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
Hogedruk hydraulische aggregaten van HYDAC.
Productcategorie
Onze compactaggregaten HP zijn kleine elektrohydraulische voedingseenheden van vermogensklasse 0,3 tot 1,6 kW voor het leveren van driefasige spanning, met een energiezuinig intermitterend en kortstondig bedrijf. Door de hoge bedrijfsdruk en het gebruik van in olie ondergedompelde motoren bereiken de aggregaten een hoge vermogensdichtheid. Omdat er stalen tanks worden gebruikt, zijn de aggregaten zeer robuust en zeer stabiel. De aggregaten HP zijn perfect voor stationaire toepassingen, zoals voor span- en klemfuncties in bewerkingsmachines en hef- en zwenkmechanismen. Onze compactaggregaten HP zijn zeer flexibel qua structureel ontwerp, omdat diverse hydraulische regelingen kunnen worden gerealiseerd met de montage van besturingsmanifolds of functiemodules.
Module
<div><p>Met de lantaarnstukplaten van HYDAC kan de complete aandrijfeenheid buiten de tank worden gemonteerd en gedemonteerd</p></div><div><ul><li> Montage en demontage van de volledig geïnstalleerde aandrijfeenheid buiten de tank</li><li> Vereenvoudigt reiniging en onderhoud van hydraulische aggregaten</li><li>Drukleidingen worden door de lantaarnstukplaat gevoerd</li><li> Materiaal: aluminium/NBR</li><li> Beschikbaar:<br /> Lantaarnstukplaten maat 200 tot maat 350<br /> Ronde afdichtingen tussen lantaarnstuk en plaat maat 140 tot maat 660<br /> Ovale afdichtingen tussen plaat en containerdeksel maat 200</li></ul></div>
Plaatwarmtewisselaars met closed-loopregeling<br />De WTRE wordt gebruikt als tussenliggend circuit voor het koelen van motorassen, tandwielen, hydraulische aggregaten en koelsmeermiddelen. Ze worden meestal gebruikt in combinatie met de bestaande koeleenheid. Het koelmiddel wordt vanaf de pomp van de koeleenheid door de plaatwarmtewisselaar van de WRTE naar de werktuigmachine gepompt. Als het koelwater van de bestaande installatie koud genoeg is, is de compressor niet nodig en blijft zo permanent uitgeschakeld.<br />- Vastewaarderegeling van de mediumtemperatuur; de temperatuur van het bedrijfsmedium kan optioneel ook worden bewaakt naast de omgevingstemperatuur (lucht of machinebed-temperatuur)<br />- Hoog precieze elektronische controller<br />- Lagere bedrijfskosten door energiebesparing<br />Eenvoudige conversie: niet nodig om elektrische systeem van de werktuigmachine of PLC aan te passen
13
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Met het brede programma aan producten en services en de competenties in de ontwikkeling, productie, verkoop en service worden in de hele wereld uiteenlopende taakstellingen voor de kunststof spuitgietmachine-branche opgelost. Kunststof spuitgietmachi ...
Er zijn zeer veel verschillende toepassingen voor gemeentelijke machines. Onze systeemoplossingen zijn niet minder gevarieerd. We optimaliseren uw gemeentelijke machines aan de hand van uw specifieke behoeften – of het daarbij nu gaat om veegmachines ...
HYDAC is al decennia lang een gevestigde leverancier in de spoorwegindustrie en spreekt uw taal als het gaat om productoplossingen die voldoen aan alle spoorweggerelateerde richtlijnen. Spoorwegtechniek De specifieke eisen en normen/richtlijnen in de ...
Een pioniersrol vanaf de eerste dag – HYDAC is vanaf het begin een aanspreekpunt voor de uitdagingen in de windenergie-branche. Van gevestigde onshore en offshore systemen met en zonder aandrijving tot meer ongebruikelijke systemen zoals onderwaterve ...
Bedrijven staan steeds meer onder druk om te ontwikkelen. Om concurrerend te blijven, moet u niet alleen innovatief zijn. Een snelle marktintroductietijd is een topprioriteit. HYDAC ondersteunt u hierbij als ontwikkelingspartner voor e-mobiliteit e ...
Moderne automatiseringsoplossingen en hoge productiviteit gecombineerd met energie- en kostenefficiëntie – machinebouwers in de werktuigindustrie worden geconfronteerd met steeds complexere eisen van klanten en van de eindgebruiker. HYDAC is uw partn ...
In de olie- en gasindustrie is er vraag naar wereldwijde knowhow. Dankzij uitgebreide expertise in hydrauliek, vloeistoftechniek en procestechniek is HYDAC uw partner voor onshore, offshore en onderwatertoepassingen. Wij werken met u samen om het vol ...
Samen met u gaan we de uitdagingen in de maritieme industrie en de scheepvaart aan. Of het nu in extreme offshore-omgevingsomstandigheden, potentieel explosieve atmosferen of onder water is – HYDAC ondersteunt systeemfabrikanten, scheepswerven en red ...
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center