Zoekresultaten voor: ‘Huuruitrusting’
6
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
Luchtkoeling is een handige methode om warmte van industriële en mobiele systemen af te voeren.<br />Het af te koelen medium, meestal olie of een water-glycolmengsel, stroomt door een warmtewisselaar. Een ventilator trekt omgevingslucht aan en voert deze door het koelelement. Het verschil in temperatuur veroorzaakt een warmte-uitwisseling waarbij de koelere lucht de warmte van het medium absorbeert en weer vrijgeeft aan de omgeving.<br />Hierdoor kan het medium worden afgekoeld tot een paar graden boven de omgevingstemperatuur.<br />Bij HYDAC vindt u het juiste luchtkoelingsapparaat voor uw behoeften, van standaard tot grote koelapparaten voor gebruik in de energiesector of zelfs koelapparaten op maat voor mobiele machines.
Productcategorie
Centrifugale afscheiding met een gedefinieerd filtervermogen – uitstekende prestaties dankzij hybride techniek<p><strong>Kenmerken</strong></p><ul><li class="libreak">Geschikt voor grote schommelingen in de kwaliteit van onbehandeld water</li><li class="libreak">Kan gemakkelijk omgaan met hoge vervuilingsbelastingen</li><li class="libreak">Geen overdracht van vervuiling naar de schone kant</li><li class="libreak">2-traps werkingsprincipe:<br /> Fase 1: Hoge vervuilingsbelastingen worden aangepakt door de cycloonachtige stroom en hierdoor worden de filtratieprestaties en efficiëntie van een cycloonafscheider bereikt.<br /> Fase 2: Het conische filterelement garandeert het filtervermogen en voorkomt overdracht van vervuilingen naar de schone kant – ongeacht schommelingen in de bedrijfsomstandigheden en de vervuilingsdichtheid.</li></ul><p><strong>Voordelen</strong></p><ul><li class="libreak">Consistente kwaliteit van het filtraat</li><li class="libreak">Continue filtratie – constante zelfreiniging</li><li class="libreak">Geen draaiende onderdelen – servicevriendelijk en onderhoudsarm</li><li class="libreak">Ook verkrijgbaar als systeemoplossing voor hogere debieten</li></ul>
<div>De MFU 15 MobileFiltration Unit wordt gebruikt als draagbare service-eenheid voor het vullen van hydraulische systemen, het spoelen van kleine hydraulische systemen en het reinigen van bypass-stromen. De filterelementen kunnen deeltjescontaminatie en vrij water verwijderen. De MFU 15 kan tevens worden voorzien van een CS 1000 ContaminationSensor. Hierdoor kan tegelijkertijd de verontreiniging van de olie door vaste deeltjes worden bewaakt. De resultaten worden weergegeven volgens de zuiverheidsklassen conform ISO, SAE of NAS.</div><div><ul><li> Verlenging van de levensduur van onderdelen en systeemfilters</li><li> Verlengde levensduur van olie</li><li> Verhoogde machinebeschikbaarheid</li><li> Eenvoudige bediening</li><li> Compact ontwerp</li><li> Geïntegreerde droogloopbeveiliging</li></ul></div>
Module
<p>De compacte en stationaire vloeistofconditioneringseenheden van de OLF 5 serie worden gebruikt voor fijnfiltratie van hydraulische en smeeroliën in de bypass-stroom. Uitvoeringen zonder motor/pomp-eenheid en uitvoeringen voor tankmontage zijn eveneens beschikbaar. In de toploader-uitvoering wordt het element van bovenaf verwijderd (geen gereedschap vereist om de element te vervangen).</p><p><strong>Optioneel met geïntegreerde</strong><strong>vloeistofsensoren</strong></p><p>Het bypass-stroomfilter kan worden voorzien met een optionele ContaminationSensor CS 1000 en met de AquaSensor AS 1000. Hierdoor kunnen deeltjescontaminatie, waterverzadiging en temperatuur tegelijkertijd worden bewaakt.</p><ul><li><p>Debiet:<br /> Hydraulische leiding: max. 15 l/min<br /> Smeerleiding: max. 4 l/min</p></li><li><p>bedrijfsdruk<br /> Hydraulische leiding: max. 4,5 bar<br /> Smeerleiding: max. 3,5 bar</p></li><li><p>Verlenging van de levensduur van onderdelen en filters</p></li><li><p>Verhoogde machinebeschikbaarheid</p></li><li><p>Langere olieverversingsintervallen</p></li><li><p>Minimale ruimtebehoefte dankzij compact ontwerp</p></li><li><p>Elementen kunnen worden verbrand als milieuvriendelijke afvoermethode</p></li><li><p>Optie: continubewaking van oliezuiverheid tijdens ontstoffing met behulp van de CS 1000</p></li></ul>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
2
Resultaten
in categorie
Downloads
FCU2xxx Quick Start Manual
Huuruitrusting
Analyse-instrumenten
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
Engels
(3.61 MB)
BUW1200097823-00001-KurzAnleitung FCU1000 3455611b 2010-01-12
Huuruitrusting
Analyse-instrumenten
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
(1.5 MB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center