Zoekresultaten voor: ‘Proportionele kleppen’
16
Resultaten
in categorie
Producten
<div id="c6018"><div><div><div><p>De <strong>BIERIE PDB-6I</strong> is een proportionele drukontlasingsklep uit de serie NG6 700 bar. Hij is verkrijgbaar in een direct gestuurde uitvoering voor een matig debiet en, in combinatie met een hoofdplatform, als een pilot-gestuurde klep voor een groter debiet. Hij kan van afstand worden bestuurd met verschillende versterkers waarmee open-loop- en closed-loopbesturing mogelijk is.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Bedrijfsdruk</td><td>Tot 700 bar</td></tr><tr><td>Max. debiet</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. maat</td><td>Maat 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
382.36496
382.16962
270.40607
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center