Zoekresultaten voor: ‘Stroomregelkleppen’
6
Resultaten
in categorie
Producten
1673.7421
<div id="c2801"><div><div><div><p>Direct gestuurde kleppen, sandwichplaat-uitvoering, pilot-druk aanpasbaar tot 350 bar.</p><ul><li>Maat 6</li><li>Bedrijfsdruk: tot 700 bar</li><li>Debiet: tot 25 l/min</li></ul></div></div></div></div><div id="c2802"><div><div><h2>Eigenschappen</h2></div><div><div><ul><li>Pilot-druk aanpasbaar tot 350 bar</li><li>Geringe neiging tot trilling aangezien functie onafhankelijk is van lastdruk</li></ul></div></div></div></div>
293.8623
286.52664
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center