LVU-CD-40
De LVU-CD-40 LowViscosity Unit is een ontwateringseenheid voor dieselolies met een dichtheid van minder dan 950 kg/m³. Het ontwateringsproces werkt volgens het coalescentieprincipe: kleine waterdruppeltjes worden in het coalescentie-element samengevoegd tot grotere druppels die vervolgens door de zwaartekracht van de diesel worden afgescheiden. De LVU-CD-40 LowViscosity Unit wordt in de secundaire stroming geïnstalleerd, maar kan tevens worden gebruikt als transfereenheid voor dieselolie, met een optioneel voorfilter.
Verschillende besturingstypen zijn optioneel verkrijgbaar bij de Economy-, Standard- en Premium-versies.
Verschillende besturingstypen zijn optioneel verkrijgbaar bij de Economy-, Standard- en Premium-versies.
- Debiet: 40 l/min
SKU
GP_1000562859
Filteren
Filterkeuze
Filter resetten