Zoekresultaten voor: ‘Brandstofoliepompen’
6
Resultaten
in categorie
Producten
183.60098
10.884121
Productcategorie
<div>Emissierichtlijnen scherpen de normen voor dieselolie steeds verder aan. Als gevolg daarvan moeten leveranciers garanderen dat hun brandstoffen minder verontreiniging en een lager watergehalte bevatten. Het toenemende aandeel aan biogene brandstof heeft als bijkomend effect dat bestaande systemen achteraf moeten worden uitgerust met dieselconditioneringssystemen.<br /><br /> Om aan de eisen te voldoen, is het niet voldoende om de diesel vlak voor gebruik in de machine te conditioneren. De brandstof moet worden gefilterd en ontwaterd in elk stadium van de transportketen – van de productie in de raffinaderij tot aan de eindverbruiker.<br /> Om te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen is het essentieel om de deeltjescontaminatie en het watergehalte te bewaken.</div><div><strong>Een innovatieve oplossing in een solide uitvoering.</strong><br /><br /> Uw eerste keuze voor mobiele machines en bedrijfsvoertuigen voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden: HYDAC Diesel PreCare en HYDAC Diesel MainCare. Optimale conditionering van dieselolie is bijzonder belangrijk voor de soepele werking van uw voertuigen en de bescherming van alle motoronderdelen tegen schade. Met de nieuwe programma’s Diesel PreCare en Diesel MainCare biedt HYDAC een trendsettend systeem voor dieselfiltratie dat voertuigfabrikanten en exploitanten beschermt tegen bedrijfsstoringen, stilstandtijden en voortijdige serviceoproepen.<br /><br /> Naast producten voor kleinere hoeveelheden diesel op machines zijn ook producten voor grotere stromen beschikbaar. Deze worden gebruikt tijdens het transport tussen opslagplaatsen, bij tankstations en bij de overdracht naar de motor.</div>
Productcategorie
Leidingfilters - functioneel en universeel inzetbaar voor de filtratie van smeerolie en brandstof in grote motoren<p> </p><p><strong>Kenmerken</strong></p><ul><li class="libreak">Scheiding van vaste deeltjes van vloeistoffen met een lage en hoge viscositeit</li><li class="libreak">Afhankelijk van de zuiverheidseisen kunnen verschillende filtermaterialen met verschillende filtratiewaarden worden gebruikt</li><li class="libreak">Bewaking van het drukverschil door middel van optionele verstoppingsindicator</li></ul><p><strong>Voordelen</strong></p><ul><li class="libreak">Hoge filtratieprestaties</li><li class="libreak">Geen bedrijfsonderbreking tijdens het vervangen van het filterelement (dubbele filter)</li><li class="libreak">Gebruiksvriendelijk</li><li class="libreak">Robuuste filtermaterialen zijn bij uitstek geschikt voor langdurig gebruik</li><li class="libreak">Lage bedrijfskosten</li><li class="libreak">Talrijke uitrustingsmogelijkheden</li><li class="libreak">Zeer hoog retentievermogen voor verontreinigingen (wegwerpfilterelement)</li></ul>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center