Stroomsensoren
Samen met de druk vormt de doorstroomcapaciteit een cruciale parameter in hydraulische en vloeistofkrachtinstallaties. Of het nu gaat om het meten van de pompefficiëntie, het bewaken van koelcircuits of het nauwkeurig doseren van vloeistoffen – de HYDAC-stroomsensoren meten de stroomsterkte nauwkeurig en houden deze in de gaten. Ze leveren de gemeten waarden voor optimale procesregeling en vroegtijdige detectie van slijtage, bijvoorbeeld als gevolg van toegenomen interne lekkage. Op deze manier vormen ze de basis voor stabiele, efficiënte en veilige installatiefuncties, zowel in industriële toepassingen als in mobiele machines.
HYDAC doorstroomsensoren – technologie en assortiment
HYDAC-stroomsensoren bieden zowel continue stroommeting als betrouwbare drempelbewaking, waardoor een compleet overzicht van hydraulische en procesinstallaties mogelijk is. Ze zijn gebaseerd op verschillende, beproefde meetprincipes en zijn ontworpen voor gebruik met uiteenlopende media, viscositeitsniveaus en operationele omstandigheden.
Kies uit verschillende apparaatconcepten, afhankelijk van uw behoeften:
- Debietmeters worden gebruikt voor continue meting van het debiet.
Ze geven het debiet als een proportioneel analoog signaal weer en worden ingezet wanneer deze gegevens continu moeten worden geregistreerd, gereguleerd of verder verwerkt. - Stroomschakelaars worden gebruikt om vooraf ingestelde grenswaarden te bewaken en
zorgen zo voor een betrouwbare bescherming van systemen door het monitoren van minimale en maximale waarden. Ze worden vaak ingezet om pompen te beschermen tegen droogloop of om koel- en smeersystemen te controleren.
Het juiste meetprincipe voor elke toepassing. Er
zijn verschillende beproefde meetprincipes beschikbaar om aan uiteenlopende behoeften te voldoen:
- Turbineflowmeting uit de EVS-serie:
het turbineflowmetingsprincipe is gebaseerd op het meten van de rotatiesnelheid van een rotorblad dat draait in de stroom van een medium. Deze snelheid is rechtstreeks evenredig met het debiet. De sensoren uit de EVS 3000-serie zijn uitermate geschikt voor precisie- en dynamische metingen. Ze worden ingezet wanneer snelle veranderingen in het debiet betrouwbaar gedetecteerd moeten worden, bijvoorbeeld bij procesregeling, diagnostiek of trendbewaking.
Speciale kenmerken:
- Hoge meetnauwkeurigheid en snelle reactietijd.
- Hoge weerstand tegen drukstoten
- Extra aansluitingen voor druksensoren en temperatuursensoren.
Variabele doorstroommeting met drijvend lichaam (HFT- en HFS-serie):
het principe van variabele doorstroommeting is gebaseerd op een veerondersteund meetprincipe. Het meetmedium buigt het drijvende object af, afhankelijk van het debiet. Het is uitermate geschikt voor robuuste en kosteneffectieve flowmetingen.
Speciale kenmerken:
- Een betrouwbaar meetprincipe dat overal toepasbaar is.
- Optionele stroommeting zonder stroomvoorziening
- Hoge procesbetrouwbaarheid
- Robuust en compact ontwerp
Modellen en versies van
HYDAC-stroomsensoren zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden geïntegreerd in uiteenlopende systeemconfiguraties.
- Modellen voor oliën, viskeuze stoffen en watergedragen materialen
- Compacte ontwerpen voor beperkte installatieruimte.
- ATEX-gecertificeerde versies voor gevaarlijke gebieden waar explosies kunnen voorkomen, zoals die in de olie- en gasindustrie.
- Stevige behuizingen gemaakt van messing of roestvrij staal.
Typische toepassingen en gebruiksgebieden
HYDAC-stroomsensoren worden ingezet op plaatsen waar betrouwbare meting of bewaking van volumestromen vereist is, zowel in industriële als in mobiele toepassing.
Typische functiegerelateerde toepassingen zijn onder andere:
- Het meten van volumestromen in hydraulisch systeem
- Het garanderen van specifieke koel- en smeercondities.
- Grensbewaking voor de veiligheid van de installatie
- Vroegtijdige detectie van slijtage en lekkages
Typische sectoren en toepassingsgebieden zijn onder andere:
- Bewerkingsmachine (bewaking van koelvloeistof)
- Smeersysteem en componenten
- Hydraulisch systeem en pompbewaking
- Koelcircuits (bijvoorbeeld voor koeling van transmissieolie)
- Transformatoren en elektriciteitscentrales
- Waterbehandelingssystemen en doseringsinstallaties
- Lasapparatuur en lasersystemen