Platenwarmtewisselaars

Platenwarmtewisselaars worden gebruikt waar thermische energie (warmte) moet worden overgedragen van de ene op de andere vloeistof.
Zij hebben het voordeel dat zij de temperatuur van de vloeistof op een zeer laag en stabiel niveau kunnen houden, afhankelijk van de temperatuur van het koelmiddel.

Platenwarmtewisselaars bestaan uit een stapel gestanste warmteoverdrachtsplaten die ofwel aan elkaar gesoldeerd zijn, ofwel in een frame met afdichtingen zijn vastgezet.


HYDAC HEX Sxxx

Gesoldeerde warmtewisselaars hebben een bijzonder compact en efficiënt ontwerp. De warmteoverdrachtsplaten zijn standaard gemaakt van roestvrij staal en met koper aan elkaar gesoldeerd. Voor gebruik met agressieve media kan ook nikkelsoldeer worden gebruikt. Met koper gesoldeerde platenwarmtewisselaars zijn drukbestendig tot 30 bar, en met nikkel gesoldeerd tot 10 bar. Er bestaan echter ook speciale uitvoeringen die geschikt zijn voor hogere drukken.

Hxxx-LIQUID

Platenwarmtewisselaars met pakkingen zijn vooral geschikt voor een hoog debiet en een grote koelcapaciteit. De stapel warmteoverdrachtsplaten en pakkingen wordt met bouten in een frame samengeklemd.
De platenwarmtewisselaar kan zo worden verwijderd voor reiniging en onderhoud. Het is ook mogelijk om later extra platen toe te voegen om een grotere capaciteit te bereiken.

Toepassing

Platenwarmtewisselaars kunnen overal worden gebruikt waar warmte moet worden overgedragen tussen twee vloeistoffen.

Typische toepassingen zijn:

  • Hydraulische systemen
  • Persen
  • Smeersystemen
  • Testbanken
  • Motoren
Lees meer Toon minder
Filteren
Filterselectie
Filter resetten