Zoekresultaten voor: ‘Vloeistofkoelplaten’
65
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
Koelplaten<br />Koelplaten met vloeistof worden overal gebruikt waar elektronische componenten op een hoog niveau moeten werken en direct moeten worden gekoeld. De te koelen componenten worden direct op de koelplaten gemonteerd en een koelvloeistof circuleert door de plaat en voert de afgegeven warmte effectief af. De koelvloeistof zelf kan worden aangevoerd vanuit en teruggevoerd worden naar de verschillende HYDAC-koelsystemen. <br />Koelplaten van HYDAC onderscheiden zich door een aangepast ontwerp, eersteklas kwaliteit en afmetingen tot 1600 mm x 750 mm.
Productcategorie
Vloeistofkoeling is een effectieve en voordelige methode voor het koelen van hoge vermogensdichtheden. Koeling tot onder omgevingstemperatuur is ook mogelijk, afhankelijk van de temperatuur van het gebruikte koude water. Plaatwarmtewisselaars die als tussengelegen circuit of als scheidend circuit worden gebruikt, helpen om de systeemcomponenten te beschermen tegen vervuiling en corrosie door koud water van slechte kwaliteit. <br />HYDAC kan u hoog gespecialiseerde oplossingen bieden, zoals vloeistofkoelplaten voor het koelen van elektrische componenten evenals uiterst efficiënte geschroefde en gesoldeerde plaatwarmtewisselaars.
Module
De breedband-geluidsdemper van HYDAC voor universeel gebruik helpt lawaai tot een minimum te beperken. Klik op het product om het te selecteren.
164.13022
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center