LF BH/HC 660 I F 20 C 1.0

Art.nr.
1250708
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 20
Filtermateriaal BH/HC=Betamicron hogedruk
pmax [bar] 100

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
LF-LFF Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Productbrochure NL

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Productbrochure EN

(0.39 MB)