Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | L=kogel wissel L-vorm |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=geen bypass |
Verstoppingsindicator | B=visueel |
Aansluitmaat | 1/2 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 20 |
Filtermateriaal | BH/HC=Betamicron hogedruk |
pmax [bar] | 315 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

DFDK Change-Over Pressure Filter
Onderdelenlijst
NL
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Onderdelenlijst
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Productbrochure
NL
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Productbrochure
EN
(0.88 MB)