DFF BH/HC 660 T F 10 A 1.0

Art.nr.
1250763
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator A=geen CI (schroefdop)
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal BH/HC=Betamicron hogedruk
pmax [bar] 420

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Productbrochure NL

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Productbrochure EN

(0.83 MB)