-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
pmax [bar] | 420 |
---|---|
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Aansluitmaat | 50 |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Bypass | 6 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | L24=lamp spanning 24V |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.66 MB)