RFL ON 951 D R 10 D 5.1 /-L24-33-SAK

Art.nr.
1250916
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
pmax [bar] 25
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting DIN-flens
Aansluitmaat 100
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass 3 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 33=inlaat/uitlaat inline corr.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst NL

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst EN

(0.33 MB)