DFP ON 60 Q B 3 A 1.0

Art.nr.
1251406
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
pmax [bar] 315
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 3
Type aansluiting Speciale poort
Aansluitmaat Speciale maat
Verstoppingsindicator A=geen CI (schroefdop)
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Onderdelenlijst NL

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Onderdelenlijst EN

(0.59 MB)