-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermateriaal | BH/HC=Betamicron hogedruk |
Filtratieklasse | 3 |
Type aansluiting | Speciale poort |
Aansluitmaat | Speciale maat |
Verstoppingsindicator | B=visueel |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst
NL
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst
EN
(0.71 MB)