-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriaal | W/HC=roestvrijstalen gaas |
Filtratieklasse | 100 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Aansluitmaat | 100 |
Verstoppingsindicator | C=elektrische schakelaar |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | SAK=vuilvanger |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst
NL
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst
EN
(0.33 MB)