DF W/HC 110 T C 25 B 1.0 /-B6

Art.nr.
1253238
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
pmax [bar] 420
Filtermateriaal W/HC=roestvrijstalen gaas
Filtratieklasse 25
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 3/4 inch
Verstoppingsindicator B=visueel
Bypass 6 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0.66 MB)