DFDK BH/HC 140 QLC 10 D 1.1 /-W-L24

Art.nr.
1260389
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
pmax [bar] 315
Filtermateriaal BH/HC=Betamicron hogedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 3/4 inch
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel L=kogel wissel L-vorm
Standaard 0=geen
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(1.35 MB)