DF BH/HC 500 T F 10 LZ 1.0 /-DB

Art.nr.
1263225
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
pmax [bar] 420
Filtermateriaal BH/HC=Betamicron hogedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Verstoppingsindicator LZ=visueel/elektrisch
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken DB=CI conform Mercedes-Benz

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0.66 MB)