DF ON 990 T L 10 C 2.0 /-B6

Art.nr.
1264182
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
pmax [bar] 420
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting SAE-flens
Aansluitmaat 50
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Bypass 6 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0.66 MB)