DF BH/HC 280 T E 5 D 1.1 /-LED

Art.nr.
1264634
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
pmax [bar] 420
Filtermateriaal BH/HC=Betamicron hogedruk
Filtratieklasse 5
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken LED=CI met led-display

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0.66 MB)