-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Filtratieklasse | 6 |
---|---|
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Filtermateriaal, element | BN/HC=Betamicron lagedruk |
Maat | 0040 |
Type element | RN – retourleidingelementen DIN |
Andere kenmerken, element | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Productbrochure
NL
(2.05 MB)
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Productbrochure
EN
(2.05 MB)