-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Filtermateriaal | *PLEASE DELETE* |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | CS = kostenbesparend (RKM) |
Aansluitmaat | 1 1/2 inch |
Verstoppingsindicator | F=drukschakelaar (abs. druk) |
Bypass | 2,5 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | NRF125=anticav. zeef 125 µm |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure
NL
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure
EN
(5.25 MB)