-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Filtermateriaal | BN/HC=Betamicron lagedruk |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | ISO-flens |
Aansluitmaat | 38 |
Verstoppingsindicator | LZ=visueel/elektrisch |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | D=kraan plug wissel |
Standaard | 1=conform DIN 24550 |
Andere kenmerken | DB=CI conform Mercedes-Benz |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7564-00001.jpg)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst
NL
(1.34 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7564-00001.jpg)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst
EN
(1.34 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7564-00001.jpg)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
NL
(0.5 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7564-00001.jpg)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
EN
(0.5 MB)