MFD BN 160 AUF 10 E 1.0

Art.nr.
1277502
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
pmax [bar] 8
Filtermateriaal BN=Betamicron lagedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Verstoppingsindicator E=manometer
Bypass 1,7 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken