LPF ON 55 E A 20 A 1.0 /-B7

Art.nr.
1278585
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Verstoppingsindicator A=geen CI (schroefdop)
Aansluitmaat 18 X 1.5
Type aansluiting Draad (metrisch)
Filtratieklasse 20
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 40

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
LPF Low Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Onderdelenlijst NL

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Onderdelenlijst EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Productbrochure NL

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Productbrochure EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Productbrochure NL

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Productbrochure EN

(0.3 MB)