RKM MM 151 VVE 10 R 2.0 /-NR

Art.nr.
1279558
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
pmax [bar] 7
Filtermateriaal MM=Mobilemicron
Filtratieklasse 10
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Verstoppingsindicator R=manometer, 2-kleurig
Bypass 2,5 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken NR=anticavitatieklep

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst NL

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst NL

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure NL

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure EN

(5.25 MB)