-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
pmax [bar] | 280 |
---|---|
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | Draad (metrisch) |
Aansluitmaat | 22 X 1.5 |
Verstoppingsindicator | A=geen CI (schroefdop) |
Bypass | 7 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MFM Inline Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.81 MB)
MFM Inline Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Onderdelenlijst
NL
(0.36 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Onderdelenlijst
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Onderdelenlijst
NL
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Onderdelenlijst
EN
(0.36 MB)