-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriaal | BN/HC=Betamicron lagedruk |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 1 1/4 inch |
Verstoppingsindicator | B=visueel |
Bypass | 7 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Onderdelenlijst
NL
(0 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Onderdelenlijst
EN
(0 MB)