NFD ON 2640 DAP 3 D 2.0 /-L24

Art.nr.
1312116
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
pmax [bar] 25
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 3
Type aansluiting SAE-flens
Aansluitmaat 100
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass 3 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel A=1stk. kogel wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst NL

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst EN

(2.85 MB)