FLN BN/HC 160 D E 10 LZ 1.1 /-W-AV

Art.nr.
1314976
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
pmax [bar] 25
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Verstoppingsindicator LZ=visueel/elektrisch
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 1=conform DIN 24550
Andere kenmerken AV=CI conform Audi-VW

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Onderdelenlijst NL

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Onderdelenlijst EN

(0.83 MB)