-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriaal | BN=Betamicron lagedruk |
Filtratieklasse | 3 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 1 1/2 inch |
Verstoppingsindicator | W=geen indicatorgat |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | RV04=terugslagklep 0,4 bar |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ELF Breather Filter Filling Strainer
Onderdelenlijst
NL
(0.87 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Onderdelenlijst
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Productbrochure
NL
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Productbrochure
EN
(3.17 MB)