-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
Filtratieklasse | 20 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 1 inch |
Verstoppingsindicator | E=manometer |
Bypass | 3 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst
NL
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst
NL
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst
EN
(1.3 MB)