NF ON 1350 D L 10 C 2.1 /-V

Art.nr.
1324001
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
pmax [bar] 25
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting SAE-flens
Aansluitmaat 50
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Bypass 3 bar
Afdichtingsmateriaal V=FPM (Viton)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
NF Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(2 MB)

NF Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure NL

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure EN

(0.79 MB)