-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Filtermateriaal | BN/HC=Betamicron lagedruk |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 1 1/2 inch |
Verstoppingsindicator | LZ=visueel/elektrisch |
Bypass | 7 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | D=kraan plug wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst
NL
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst
EN
(1.34 MB)