-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermateriaal | W/HC=roestvrijstalen gaas |
Filtratieklasse | 50 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Aansluitmaat | 50 |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | L=kogel wissel L-vorm |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | L24=lamp spanning 24V |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Onderdelenlijst
NL
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Onderdelenlijst
EN
(1.35 MB)