DF ON 500 Q E 20 B 1.0 /-V

Art.nr.
1328820
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
pmax [bar] 315
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 20
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Verstoppingsindicator B=visueel
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal V=FPM (Viton)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst NL

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst EN

(0.71 MB)