RFL ON 1320 C R 10 C 1.0

Art.nr.
1328873
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
pmax [bar] 16
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting DIN-flens
Aansluitmaat 100
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Bypass 3 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Onderdelenlijst NL

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Onderdelenlijst EN

(0.46 MB)