-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
Filtratieklasse | 5 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Aansluitmaat | 80 |
Verstoppingsindicator | BM=vis. met handm. reset |
Bypass | 3 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
NF Inline Filter
Onderdelenlijst
NL
(2 MB)
NF Inline Filter
Onderdelenlijst
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure
NL
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure
EN
(0.79 MB)