-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 2610165 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | UNF |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DW16V-01-C-N-100 |
Nom. maat | 16 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 7 - 20 |
Productfamilie | DW16V |
Qmax kleppen [l/min] | 114 |
Ruimte | FC16-S3 |
Type afstelling | Niet-regelbaar |
Standaard | Druckwaage |
Regeldruk-versch. [bar] | 7 |
Versie | Geen |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
2610165 DW16V 01 C N 100 EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
2610165 DW16V 01 C N 100 EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)