-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRS 2 S 22 AL ST M BL/ZN |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 30 Nm |
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -60 tot +180 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 2 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3015255 HRS 2 A 22 AL ST M BLZN EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
3015255 HRS 2 A 22 AL ST M BLZN EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)