-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Aanhaalmoment, bout | 12 Nm |
---|---|
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 3 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3024108 HRZ 3 A1 12 20 PP ST M ZN EN
Productinformatie
NL
(0.22 MB)
3024108 HRZ 3 A1 12 20 PP ST M ZN EN
Productinformatie
EN
(0.22 MB)