-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Back-up-versie | Nee |
---|---|
Aanvullende apparatuur, vloeistofzijde | Geen extra apparatuur |
ATEX | Nee |
Voorkeurmodellen | Nee |
Materiaal – vloeistofaansluiting | Koolstofstaal |
Materiaal accumulatormantel | Koolstofstaal |
Materiaal balg | NBR |
Serie | 330 |
Nominaal volume | 10 |
Vloeistofpoort, flens | Zonder flens, met draad |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ACCUSET SB
Productbrochure
NL
(1.22 MB)
ACCUSET SB
Productbrochure
EN
(1.22 MB)